เผยแพร่สินค้าของคุณ
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille
STG - Steel Transfer Grille
    Price Industries

    STG - Steel Transfer Grille

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Application
        • Sight-proof
      • Material
        • Heavy duty steel
      • Maximum size (one piece construction)
        • 48 in. x 36 in.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stg-steel-transfer-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 17
    • OmniClass TitleTransfer Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)