เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
    AOKE Europe

    Air office chair

    Enhance workplace ergonomics and productivity with the “Air” office chair—a premium solution that combines comfort and functionality. Designed for intensive professional use, this chair features a breathable mesh backrest, ensuring optimal airflow and long-lasting comfort.

    With 3D adjustable armrests with soft pads and a wide range of customization options, the “Air” chair can be tailored to individual ergonomic needs. The synchronous mechanism allows for smooth movement and can be locked in four different positions, promoting a healthy and active sitting posture.

    Constructed from high-quality, durable materials, the “Air” chair supports a maximum load of 120 kg and meets the EN-1335 certification standard, ensuring safety and reliability. Additionally, it comes with a 5-year warranty, providing long-term peace of mind and investment protection.

    สเปคสินค้า
    • AIR FEATURES:

      ▸ Ergonomic office chair according to EN-1335 certificate
      ▸ Equipped with a synchronous mechanism
      ▸ Can be locked in 4 positions
      ▸ Depth adjustment through sliding the seat
      ▸ Adjustable body weight
      ▸ 3D adjustable armrests with soft pads
      ▸ Mesh black backside
      ▸ Plastic design footstool
      ▸ Multifunctional 60 mm wheels
      ▸ Upholstered with 100,000 Martindale
      ▸ 120 kg load capacity
      ▸ 5 year warranty


      COLOUR

      ▸ Black


      PACKAGING

      Sizes & weights per box:
      ▸ box 1/2 (chair): 72 (L) x 33 (W) x 65 (H) cm / 19,5 kg
      ▸ box 2/2 (headrest)(optional): 35 (L) x 29 (W) x 15 (H) cm / 0,92 kg kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Air
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operational seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC012213
    • ชื่อ ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 13
    • OmniClass TitleCommercial Restaurant Chairs
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)