เผยแพร่สินค้าของคุณ
Individual cable tube
Individual cable tube
Individual cable tube
    AOKE Europe
    Archived

    Individual cable tube

    Effective cable management is essential for maintaining a professional and organized workspace. The “Individual cable tube” offers a practical and efficient solution by seamlessly routing cables from devices to floor power outlets, preventing tangling and clutter.


    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS

      ▸ Size: 68 (L) x 36 (W) mm
      ▸ Suitable for: individual sit/stand desks
      ▸ Total lenght: 1325 mm
      ▸ Warranty: 2 years


      COLOURS

      ▸ Aluminum
      ▸ Black
      ▸ White
      ▸ Anthracite (on request)


      PACKAGING

      Sizes and weights per box:
      ▸ box 1: 34 (L) x 26 (W) x 13 (H) cm / 2 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cable-tube
    • Product familyCable managment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable tube
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC001493
    • ชื่อ ETIMBend for cable protection tubes
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCable protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-13 23 21 15
    • OmniClass TitleCables