เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector

Leader Cable Clear, Plastic Connector

Raychem TraceTek TT-MLC-PC is a modular leader cable provided with a sensor cable plastic connector on one end, and the other end is ready for connection to the terminal blocks in the alarm module. 4 m (12 ft) in length.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Simple and fast to install: small, lightweight
    • Easy to design
    • Reliable and durable: 10 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Plastic

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Length (L): 12 ft

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-tracetek-tt-mlc-pc
  • Product familyRaychem North America
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leak Detection Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFluoropolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - Electric cables
  • รหัส ETIMEC003249
  • ชื่อ ETIMData and communication cable (copper)

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา