เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith-btp_small-volume
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conservationist Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Gas Heaters