เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DHE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith-dhe_dura-power
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dura-Power
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters