เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
    A. O. Smith

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.

    Features

    • UL listed powered burner
    • Premix combustion system provides extra clean, low NOx flame
    • Barometric draft damper ensures correct air flow in the vent
    • Handhole cleanouts for easy maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aosmith-low-nox_btpv
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conservationist Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 13 13
    • OmniClass TitleHot Water Tank Gas Heaters