เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


สเปคสินค้า
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Product familyCommercial Tankless Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment