เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitigeur Lavabo SODI
Aquance

Mitigeur Lavabo SODI

Mitigeur Sodi Aquance convient pour équiper les lavabos. Il se pose sur plage.

Son levier de commande unique permet de régler simultanément le débit et la température de l’eau. Le profil ajouré et relevé de la poignée facilite le déclenchement de l’écoulement sans qu’il faille nécessairement l’actionner avec la main.

Les lignes épurées de cet équipement sanitaire facilitent son intégration dans la salle de bains, quel que soit son style.

• Cartouche céramique C2 (économie d’eau)
• Ø aérateur 24 mm
• Livré avec flexibles d’alimentation inox 3/8°F
• Vidage automatique PVC 1’’ 1/4

• Cartouche céramique C3 (économie d’eau et d’énergie)
• Ø aérateur 24 mm, régulateur de débit 1,5 gpm
• Livré avec flexibles d’alimentation inox 3/8°F
• Vidage automatique PVC 1’’ 1/4

สเปคสินค้า
  • Cartouche céramique C2 (économie d’eau) : Référence Article SODI00391

    Classement ECAUE0 C2 A3 U3
    GammeSodi
    Type / ApplicationLavabo
    Débit (l/min)11,8
    FinitionChromé
    Type de vidagePVC
    ACSOui
    Made in FranceOui
    NFOui

    Cartouche céramique C3 (économie d’eau et d’énergie) : Référence Article SODI00375

    Classement ECAUE00 CH3 A2 U3
    GammeSodi
    Type / ApplicationLavabo
    Débit (l/min)5
    FinitionChromé
    Type de vidagePVC
    ACSOui
    Cartouche C3Oui
    Made in FranceOui
    NFOui


    Cartouche céramique C2 (économie d’eau) : Référence Article SODI00417 | SODI00367

    Classement ECAUE0 C2 A3 U3
    GammeSodi
    Type / ApplicationLavabo
    Débit (l/min)11,8
    FinitionChromé
    ACSOui
    Made in FranceOui
    Garantie8 ans
    NFOui
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mitigeur-lavabo-sodi
  • Product familySanitaire
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mitigeur lavabo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • ETIM CodeEC011802
  • ETIM NameSet sanitary accessories
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
กรีซ
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
โครเอเชีย
เจอร์ซีย์
เช็กเกีย
ซานมาริโน
เซอร์เบีย
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นครรัฐวาติกัน
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเตเนโกร
มอลโดวา
มอลตา
มาซิโดเนียเหนือ
โมนาโก
ยิบรอลตาร์
ยูเครน
เยอรมนี
รัสเซีย
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี