เผยแพร่สินค้าของคุณ
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
    ArcelorMittal Construction

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.beauvillon_79CH
    • Product familyEDYXO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beauvillon_79CH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • วัสดุรองPolyester resin
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameSteel plate
    • UNSPSC code30102204
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors