เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 30 - High strength, cementitious, non-shrink precision grout
ARDEX ENDURA

B 30 - High strength, cementitious, non-shrink precision grout

B 30 is an advanced, cementitious, structural grout. It has a blend of portland cement, graded aggregates and additives. B 30 is versatile and can be prepared to be of flowable or pumpable consistency by adding the required amount of clean water. This free flowable grout can be used in gap width of minimum 10mm.
สเปคสินค้า
  • B 30: @ 27 ± 1ºC Water / Powder Ratio Pourable consistency 0.16 Flowable consistency 0.17 Free flow consistency 0.18 Flow: 190 - 220 mm Time for expansion - Start: 15 minutes Finish: 2 hours Fresh wet density depending on actual consistency used: Approximately 2280 kg/m³ Expansion characteristics overcomes plastic settlement in the unset material: An expansion of 2 - 4% VOC Content: 5.85 g/l Compressive strength Water / Powder Ratio: 0.18 BS: 6319 (Part 2) 1 day 25.0 N/mm² 3 days 47.0 N/mm² 7 days 58.0 N/mm² 28 days 66.0 N/mm² Flexural strength BS: 6319 (Part 3) 1 day 3.0 N/mm² 3 days 6.0 N/mm² 7 days 7.0 N/mm² 28 days 10.0 N/mm² Tensile strength BS: 6319 (Part 7) 28 days 3.7 N/mm² Pull out bond strength 7 days 17.0 N/mm² 28 days 24.0 N/mm² Modulus of Elasticity ASTM C 469-94 40,000 N/mm²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B-30
  • Product familyConcrete Repair, Anchors & Grouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchors & Grouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย