เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Description - Cement-based leveling compound. - Garage floor, pool bottom. - Frost resistant, pumpable. - Quickly walkable and coatable. - 4 - 30 mm. Indoor and outdoor. Area of ​​use ARDEX K 301 MIX can be used for putty, straightening and leveling of floor surfaces and cavities on concrete and cement slabs on balconies, terraces and basements with added moisture. Also industrial premises with lighter load as well as wet rooms and constantly water-loaded surfaces eg. and pool bones. Approved for underfloor heating.
สเปคสินค้า
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-K-301-Mix
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Topping
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Topping
  • OmniClass Number23-15 17 11 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes