เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    สเปคสินค้า
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARDEX-P-82
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย