ARDEX X 77™ MICROTEC® Fiber Reinforced Tile and Stone Mortar is a high-performance, microfiber-reinforced, polymer-modified mortar formulated especially for large format tile installations. Use to install porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles* over interior or exterior concrete and masonry floor and wall surfaces. Also use for interior applications over exterior-grade plywood. ARDEX X 77 is ideal for use in swimming pools and fountains and over in-floor heating systems and is recommended for all tile sizes, including mosaics.
Key Features
Use for setting porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
Advanced technology for very large, thin, porcelain tiles
Extended open time of 60 minutes – double the ISO standard
Unmatched sag resistance – double the ISO standard
Outstanding coverage – 110 sq. ft. per bag with ¼” sq. notch trowel
Medium bed applications (large and heavy tile mortar)
Water and frost resistant – ideal for swimming pools and high traffic areas
Extremely easy to mix and apply
Highly flexible; 3-hour pot life
Standards
SystemOne
Microtec® Technology
Meets or exceeds ANSI 118.4
Meets or exceeds ANSI 118.11
Meets or exceeds ANSI 118.15
ISO Classification: C2 FT (T) E (E)
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีนแลนด์ | เช็กเกีย | นิวซีแลนด์ | จีน |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | เดนมาร์ก | ออสเตรเลีย | ตุรกี |
กวาเดอลูป | โปแลนด์ | ไทย | |
กัวเตมาลา | ฝรั่งเศส | สิงคโปร์ | |
กือราเซา | เยอรมนี | ||
เกรเนดา | รัสเซีย | ||
คอสตาริกา | สเปน | ||
คิวบา | สวิตเซอร์แลนด์ | ||
เครือรัฐดอมินีกา | สวีเดน | ||
แคนาดา | สหราชอาณาจักร | ||
จาเมกา | ออสเตรีย | ||
ซินต์มาร์เติน | อิตาลี | ||
เซนต์คิตส์และเนวิส | ไอร์แลนด์ | ||
เซนต์ลูเซีย | |||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |||
แซงมาร์แตง | |||
ตรินิแดดและโตเบโก | |||
นิการากัว | |||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |||
บาร์เบโดส | |||
บาฮามาส | |||
เบลีซ | |||
เบอร์มิวดา | |||
ปานามา | |||
เปอร์โตริโก | |||
มอนต์เซอร์รัต | |||
มาร์ตินีค | |||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||
อารูบา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
แองกวิลลา | |||
แอนติกาและบาร์บูดา | |||
ฮอนดูรัส | |||
เฮติ |