เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

With ARDURAPID® effect Based on white cement. Stable mortar for repairs with a finishing character It adheres to almost all the most common substrates without primer . For walls, ceilings and floors For filling holes and cracks. For leveling and leveling unevenness, steps and roughness For smoothing For quick bonding of metal profiles, for joints and edges Next machining after 45-60 minutes. Quick drying , smoothing to zero. Pure white
สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-R-4-RAPID
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal Rapid Mortar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes