เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    ARDEX AF 145 Pressure Sensitive Vinyl Adhesive has a reduced airing time of 20 minutes, and can receive vinyl sheet and tiles up to 80 minutes later.

    • Ready to receive floorcoverings in as little as 20 minutes
    • Can receive vinyl sheet up to 80 minutes after airing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • Can be used as a pressure sensitive adhesive or wet bond adhesive
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 56m2

    สเปคสินค้า
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-af-145
    • Product familyFlooring Adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vinyl Adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 13
    • OmniClass TitlePlastic Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย