เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

ARDEX K 15 is an advanced, Rapid Drying, Heavy Duty Self-Levelling Smoothing Compound. Due to the unique rapid drying properties, ARDEX K 15 can receive floorcoverings in as little as 4 hours.

  • Receives floorcoverings in as little as 4 hours
  • Rapid hardening – walk on after 2 hours 
  • 30 minute working time
  • Apply from feather edge up to 35mm thick
  • Strong – high compressive strength
  • Ideal for LVT installations 

Unit Size Available: 22kg 

Coverage: Approximately 5.25m²

สเปคสินค้า
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-k-15-hb
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Underlayment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBedding and underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction