เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric
ARDEX

PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric

Product details

Fibre-reinforced glass fabric for embedding in epoxy resin primers.

Range of application
For the production of reinforced, evenly non-absorbent and crack-free installation substrates for PANDOMO trowelled coverings.

For further information please refer to the technical data sheet of PANDOMO EP Patch.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PANDOMO-FAM
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber-reinforced Glass Mesh for Embedding EP Patch
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTerrazzo floor tiling and screed systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTerrazzo Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 15
  • OmniClass TitleTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย