เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO K3 Leveling Compound
ARDEX

PANDOMO K3 Leveling Compound

For creating grey PANDOMO® Floor and FloorPlus floors

Factory dyed
Fast drying thanks to ARDURAPID® effect
For application thicknesses from 5 to 10 mm
Optimum flow properties
Self-levelling
Crack-free even in thick layers
Pumpable
Can be walked on and loaded quickly
Range of application
Production of factory-coloured visible and usable surfaces with moderate impact and impact stress.

สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: approx. 5 - 5 ¼ l of water (depending on environmental conditions): 25 kg of powder, respectively, 1 vol. hours of water: 3 ½ vol. including powder.
     
    Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l
     
    Weight of the solution: approx. 2.0 kg / l
     
    Material Consumption: approx. 1.5 kg of powder per m2 and mm

    Operating time (+20 ° C): approx. 30 minutes.

    Readiness for pedestrian loads (+20 ° C): After 3 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 12 N / mm2
    In days approx. 18 N / mm2
    After 28 days approx. 30 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    In days approx. 5 N / mm2
    After 28 days approx. 8.5 N / mm2

    Fire resistance class (DIN EN 13501-1): fire resistance class A2 - S1

    Wheelchair suitability: yes

    Suitable for heated floors:
    a) water heating: yes
    b) electric: no

    PH- value: after 1 day approx. eleven

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in a dry room in closed original packaging approx. 6 months.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PANDOMO-K3
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Underlayment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย