เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Water-based, film-forming acrylate-wax protective sealer.

silky
slip-resistant
dirt-repellent
hard-wearing
non-slip
Range of application
PANDOMO® SP-GS Silk gloss sealer is a protective film for PANDOMO® floor systems oiled with PANDOMO® SP-SL stone oil or sealed with PANDOMO® SP-PS water-based polyurethane sealer.

Floor surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil must first be primed with PANDOMO® SP-F Pore Filler.

สเปคสินค้า
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PANDOMO-SP-GS
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย