เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Water-based, film-forming acrylate-wax protective sealer.

silk matt
slip resistant
dirt repellent
hard-wearing
stepping resistant
Range of application
For indoor use

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer is a protective film for PANDOMO® floor systems oiled with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or sealed with PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Floor surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil must first be primed with PANDOMO® SP-F Pore Filler.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PANDOMO-SP-MS
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยรัสเซีย
  • ผลิตโดยรัสเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย