เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    ARDEX ARDURAPID A 45 is ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps.
    Receives finishes after 90 minutes regardless of thickness
    Slump free – ideal for vertical and horizontal repairs
    Ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps
    Other applications include forming ramps, falls and coves, patching around fittings/pipework, and filling cracks and gaps

    Unit Size Available: 11kg bags, 11kg buckets

    Coverage: Approximately 7m2 at 1mm thick per 11kg unit

    สเปคสินค้า
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-a-45
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย