เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 46™ Multi-Purpose Repair Mortar

    ARDEX A 46 is a rapid setting and drying, slump-free mortar. Easy to use ARDEX A 46 mixes and trowels easily and gives a smooth finish on both walls and floors. The exceptional hardness and shrinkage free finish of ARDEX A 46 is ideal for creating new ramps, forming coves, patch repairs, stairs, making good around penetrations and filling cracks. 

    • Ideal for the rapid repair of damaged concrete
    • Sets within 30 minutes
    • Slump free – ideal for wall and floor repairs
    • Apply from 2mm to 50mm thick
    • For internal and external use
    • Easy to smooth and float
    • Shrinkage compensated, and crack free

    Unit Size Available: 5kg, 11kg

    Coverage: Approximately 4m² at 2mm thick per 11kg unit

    สเปคสินค้า
    • Working Time approx. 15 minutes

      Compressive Strength 

      After 1 day 10.0 N/mm² 

      After 7 days 15.0 N/mm² 

      After 28 days 20.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 2.0 N/mm² 

      After 7 days 4.0 N/mm² 

      After 28 days 6.0 N/mm²

      Freeze thaw and salt resistant Yes

      Suitable for underfloor heating Yes

      Substrates:
      • New and existing concrete, moist or dry
      • Polyurethane coatings
      • Epoxy coatings 
      • Membrane coatings 
      • Ceramic and quarry tiles

      Location:
      • External and Internal 
      • Above or below grade application

      Colours:
      Grey

      Drying time:
      • Walkable in 2 to 4 hours 
      • Ready for tile or surface coatings from 24 hours

      Thickness:
      2 – 30mm in one application

      Packaging:
      4x3kg set, 11kg, 25kg bag


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-a-46
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย