เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
สเปคสินค้า
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-E-25
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Additive Dispersion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester resin
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย