The ARDEX MC™ RAPID MOISTURE CONTROL SYSTEM is a one-coat, 100% solids epoxy moisture management system formulated to suppress excessive moisture vapor emissions in new or existing concrete prior to installing an ARDEX underlayment with flooring. It is especially suited to treat areas of new concrete in critical installations, such as health care and institutional applications where the construction schedule does not allow adequate drying of the concrete. ARDEX MC RAPID is also recommended over existing concrete where the level of moisture emissions from the slab exceeds the maximum allowed by the manufacturer of the finished floor covering.
Available in 1.65 gal. (6.25 L) unit
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | นิวซีแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |