ARDEX MRF™ Moisture-Resistant, Rapid-Drying, Skimcoat Patching Underlayment is a trowel-grade underlayment formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements that provides a smooth surface prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems or moisture-resistant adhesives and flooring. ARDEX MRF is suitable for use over a variety of interior and exterior substrates and allows the installation of most floor coverings in as little as 30 minutes. ARDEX MRF does not require the use of a latex additive and can be installed over most substrates without the need for priming. ARDEX MRF is engineered around a rapid-drying matrix and is designed to be fully resistant to moisture and water.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | นิวซีแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |