เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
    ARDEX

    ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control

    ARDEX is recognized worldwide for delivering the most complete, single source tile and stone installation systems with the highest level of performance and innovation. Designed with the installer in mind, ARDEX provides complete system solutions from substrate prep up through the grout for virtually any installation project.

    Product categories include adhesives and mortars, caulks and sealants, grouting systems, screeds/mudbeds, substrate preparation, uncoupling and heating systems, and waterproofing systems – all backed by the industry best single source SystemOne™ warranty!

    สเปคสินค้า
    • 1  Moisture Control System - MC Rapid

      2  Rapid set Leveling Compound - K 60

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARDEX-system-us-02
    • Product familyTile & Stone Installation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sample Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes