เผยแพร่สินค้าของคุณ
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
Areco Spirit Panel Ex
    Areco

    Areco Spirit Panel Ex

    The Areco Spirit Panel is a sandwich element consisting of a mineral wool core bonded on each side to a 0.5 - 0.6 mm thick steel sheet with either a patterned or a smooth surface. This element is suitable for external walls, partition walls and ceilings in buildings with or without fire protection requirements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARF-SPIRITPANEL-EX
    • Product familySandwich panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองMineral wool
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป