เผยแพร่สินค้าของคุณ
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
Branch Pipe Diameter: 75 mm
    Areco

    Branch Pipe Diameter: 75 mm

    Branch Pipes are used to connect several downpipes from different areas of the roof to one Outlet Shoe or wastewater drain.
    สเปคสินค้า
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-BRANCHPIPE75
    • Product familyRoof Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา