เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm
    Areco

    Pipe Bend Angle: 70 Degrees Diameter: 75 mm

    Pipe Bends are used between the Hopper Head and Downpipe. Together with an Intermediate Pipe if necessary, so that the downpipe is the right distance from the wall.
    สเปคสินค้า
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-PIPEBEND70-75
    • Product familyRoof Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit