เผยแพร่สินค้าของคุณ
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
Areco Tp131 High Profile
    Areco

    Areco Tp131 High Profile

    Areco TP131 high profile is a strong profile with a stretch limit of 420 MPa, and has en expanded covering width to 945 mm. The profile is suitable for supporting insulation and an external roof. It is self-supporting up to 10 m. The profile is also available with pre-punched drainage holes, ID and CC-marking already in the factory.

    สเปคสินค้า
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-TP131HIGHPROF
    • Product familyRoof Profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา