เผยแพร่สินค้าของคุณ
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Easy-Click is a type of strip metal roofing sheet using a click system (male/female seam), that can be assembled quickly and easily without the need for special tools. Sheets are available with reinforcement channels (in a 1, 2 or 3 pattern). Also suitable for buildings with a low roof pitch. Minimum roof pitch 8°. The roofing sheet is supplied in lengths of up to 8 m without laps.
    สเปคสินค้า
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARS-TPEASYCLICK
    • Product familyRoof Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)