The NIMBUS AQUASLIM FS fancoils are water air terminals that can be installed on the floor or ceiling (by means of an optional accessory), and can be used for both heating and cooling.
Thanks to the continuous modulation fan inside the fancoil, the air flow is produced with maximum silence.
In addition, you can activate the SILENT function that further minimizes noise, ensuring maximum comfort even at night.
The fancoils NIMBUS AQUASLIM FS are among the thinnest in the category and with their innovative design and high quality materials, they adapt perfectly to any type of furniture.
In addition, thanks to the inverter fan, the fancoil adapts the operation to the needs of the user, ensuring maximum comfort with great energy savings.
The low load losses inside the fancoil allow in many applications, simple installations without additional circulators on the mains.
NIMBUS AQUASLIM FS fancoils are available with the following variants:
*Total cooling capacity at high speed and water temperature in/out of 7/12 °C, air ambient temperature 27 °C DBT e 19 °C WBGT
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
โครเอเชีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
โปรตุเกส |
มอนเตเนโกร |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ลิกเตนสไตน์ |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวีเนีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
แอลเบเนีย |
ฮังการี |