เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
สเปคสินค้า
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass E. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armaflex-duct-al
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products