เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible closed-cell elastomeric foam, based on patented Armaprene synthetic rubber, with excellent reaction to fire and minimal smoke emission.
สเปคสินค้า
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armaflex-ultima
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products