เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/863ba6a7-45e8-41b9-bf1c-e5c2a84ae207
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A7905
Product family
MARKWIK 21
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bath taps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-06
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
321
กว้าง (มิลลิเมตร)
260
ความลึก (มิลลิเมตร)
151
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
คู่มือการติดตั้ง
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Valve
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Description
Bathing fittings
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
ดาวน์โหลด