เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
FontanaShowers

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

4.4 จาก 5 ดาว4.4(15 รีวิว)
The Lima Ultra thin shower head with concealed thermostatic mixer valve shower set is a perfect addition to any bathroom. The thermostatic mixer valve gives you complete temperature control with a built-in anti-scalding device, so you'll never have to worry about a drop in temperature again. Chrome plated solid brass construction Built in anti scald device set to 38¬8 Easy clean anti-limescale rubber jets Minimum wall depth of 3.42" (87mm) required Minimum 1.0 bar water pressure.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-set_fs3061uh
  • Product familyShower Set
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Set
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย