เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted body only SKU for replacements, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology
    สเปคสินค้า
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted body only SKU for replacements, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7906
    • Product familyMARKWIK 21
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets