เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    สเปคสินค้า
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7934
    • Product familyMARKWIK 21
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets