เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls
Armitage Shanks

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
สเปคสินค้า
  • Seat ring only for 355 mm bowls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S4545
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC seats and covers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)58
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)442
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

พื้นที่การขาย

ยุโรป