เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)
    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020090000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, Automatic close, Removable Seat, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020092600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ME-by-Starck-Toilet-seat-374x458x56-mm-002009
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)374
    • ความลึก (มิลลิเมตร)458
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuroplast
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings