เผยแพร่สินค้าของคุณ
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Solid colour round studded tiles
    • Synthetic rubber flooring with a nominal thickness of 4.0 mm, in plain color, 100 x 100 cm tiles, with reliefs with circular markings, 28 mm in diameter and 0.5 mm in height, compact, wear-resistant and non-slip
    • Improved performance and cleanability surface by the special TXL surface curing treatment
    • Slightly sanded for adhesive attachment
    • Safe in case of fire
    • Free of carcinogenic nitrosamines, pentachlorophenol pcp, pvc and any halogens (chlorine, fluorine, bromine and iodine), cadmium, formaldehyde, asbestos
    • Free of phthalates and plasticizers
    • It complies with the German AgBB regulation on the emission of volatile organic compounds VOC "Non-toxic" certified in case of fire according to DIN 53436
    • Classified according to the European waste catalog (CER) as non-hazardous special waste, and therefore similar to urban waste according to DCI 27/7/84
    สเปคสินค้า
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BS-Strong
    • Product familyStudsystem
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BS Strong
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_55
    • Uniclass 2015 DescriptionMultilayer flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ