เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
ASAŞ Lift&Sliding Door RST162
    ASAŞ

    ASAŞ Lift&Sliding Door RST162

    RST162 is an insulated lift-and-slide system designed to meet a wide range of architectural demands, offering both double-rail and monorail alternatives to accommodate various project requirements. Thanks to its special insulation materials and slim interlock options, it delivers high thermal insulation performance on a minimal appearance in living and working spaces. With its elegant design and high-performance features, this system is ideal for stylish spaces where aesthetics and functionality play the lead role.

    สเปคสินค้า
    • Technical Properties

      Frame Depth: min.162 / max. 253 mm

      Vent Depth: 71 mm

      Wall Thickness: 1,8 mm

      Max. Glass Thickness: max. 52 mm

      Thermal Insulation Bar: 34 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Lift & Slide**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Mono Frame**
      3 Railed Frame**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asas-lift-and-sliding-door-rst162
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา