เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASAŞ Sliding Door RMS45
ASAŞ Sliding Door RMS45
ASAŞ Sliding Door RMS45
ASAŞ Sliding Door RMS45
    ASAŞ

    ASAŞ Sliding Door RMS45

    The RMS45 Sliding System is a straight-line, aesthetically designed, insulated, and simple sliding system. Designed as a minimal sliding system with its conceable frames and minimum width of the clamp area. It provides fast manufacturing and assembly possibilities with special pin connections, production without glass bead, 90° sash joint. It appeals to regional design preferences with its decorative skirt profile options. With its steel shafts, RMS45 has easy-to-run sashes. Minimalist sashes, mono, duo and trirails are optional.

    สเปคสินค้า
    • Technical Properties

      Frame Depth: min. 117,67 mm – max 176,23 mm

      Vent Depth: min. 41,5 mm – max 103,63 mm

      Wall Thickness: 1,5 / 1,6 mm

      Max. Glass Thickness: max. 32 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 / 17 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Sliding**
      90° Vent Combination**
      Vent Without Glazing Bead**
      Mono & 3 Railed Frame**
      Insect Screen**


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asas-sliding-door-rms45
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา