เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASAŞ Sliding Door RST58
ASAŞ Sliding Door RST58
ASAŞ Sliding Door RST58
    ASAŞ

    ASAŞ Sliding Door RST58

    RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.

    สเปคสินค้า
    • Technical Properties

      Frame Depth: min. 65 mm – max 139,45 mm

      Vent Depth: min. 39,6 mm – max 84,72 mm

      Wall Thickness: 1,4 / 1,5 / 1,8 mm

      Max. Glass Thickness: 20 / 22 / 24 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 / 20 / 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Sliding**
      90° Vent Combination**
      45° Vent Combination**
      Vent With Glazing Bead**
      Vent Without Glazing Bead**
      3 Railed Frame**
      Combination with Fixed Part**
      Insect Screen**

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asas-sliding-door-rst58
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา