เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
ASC Engineered Solutions
Archived

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Product familyPipe Joining Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 51 15
  • OmniClass TitleReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings