เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
    ASKO

    Tumble dryer Grey T509HRT

    ASKO T509HRT is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.

    สเปคสินค้า
    • Inner drum

      • Stainless steel

      Engine

      • Long-lasting and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Types of drying

      • Sensor or time-controlled

      Drum size

      • 117 liters

      Shortest program time

      • 30 minutes

      Easy-to-use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Acoustic noise emissions Eco program

      • 59 dB(A)

      Eco program duration (Tt)

      • 129 minutes

      Energy consumption per 100 cycles

      • 92 kWh

      Average condensation efficiency at full load (Cdry)

      • 91 %

      Noise class during drying

      • AND

      Energy efficiency class

      • B

      Condensation efficiency class

      • B

      Plug type

      • Euro

      Power consumption

      • 700W​

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Net weight

      • 59.7 kg

      Production certified according to ISO 14001

      • Yes

      Width

      • 595mm​

      Height

      • 850mm​

      Depth

      • 630mm​

      Depth with door open

      • 1080mm​

      Connection cable length

      • 2100mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clothes-dryer
    • Product familyLaundry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumble dryer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับซักผ้า