เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tumble dryer White T509HRW
Tumble dryer White T509HRW
Tumble dryer White T509HRW
    ASKO

    Tumble dryer White T509HRW

    ASKO T509HRW is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.

    สเปคสินค้า



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tumble-dryer-white
    • Product familyLaundry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumble dryer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับซักผ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง