ASKO T509HRG is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.
พื้นที่การขาย
| โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | เช็กเกีย | แคนาดา | จีน |
เดนมาร์ก | สหรัฐอเมริกา | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
ฟินแลนด์ | |||
รัสเซีย | |||
สเปน | |||
สโลวีเนีย | |||
สวีเดน |