ASKO fully integrated dishwasher DFI748MU has a sturdy and durable 8 Steel™ construction, and an extra flexible basket system with a practical middle basket for breakfast bowls, knives, and kitchen utensils. With one of the market's largest internal load heights (58 cm), there is plenty of room for various types of dishwasher-loads. The Auto Dose system guarantees exact dosage, and the tank holds detergent for up to 25 cycles.
พื้นที่การขาย
| โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | เช็กเกีย | แคนาดา | จีน |
เดนมาร์ก | สหรัฐอเมริกา | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
ฟินแลนด์ | |||
รัสเซีย | |||
สเปน | |||
สโลวีเนีย | |||
สวีเดน |